Misura 5: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Misura 5: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio

Prezzo unitario standard:
11.77
Giorni spedizione:
92 giorni

HDC size 5: Single lock. (Base side lever) / Hood.

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 16A TSLU 1M25G
  • Caratteristiche
    Per cavo con ingresso laterale
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    M25
  • Altezza
    58mm
  • Altezza
    Altezza: 16
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
11.77

1788740000
Codice componente : 1788740000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 11.77

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 16A TSLU 1M25G
  • Caratteristiche
    Per cavo con ingresso laterale
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    M25
  • Altezza
    58mm
  • Altezza
    Altezza: 16

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico