Misura 6: Blocco doppio (leva lato base) / Cappuccio

Misura 6: Blocco doppio (leva lato base) / Cappuccio
  • Sconto volumi elevati
HDC size 6: Double lock. (Base side lever) / Hood.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1656650000
1787000000
1787060000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Caratteristiche Specifiche vite

19.52 €

1 4 giorni HDC 40D TOBU 1PG29GPer cavo con ingresso dall'altoPG29

17.38 €

1 4 giorni HDC 40D TSBU 1M32GPer cavo con ingresso lateraleM32

17.58 €

1 4 giorni HDC 40D TOBU 1M32GPer cavo con ingresso dall'altoM32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Metodo di collegamento filo Alloggiamento
Protection function (environmentally resistant) IP65/66 Representative Standard PSE / CE / CCC / CSA Caratteristiche Ad azione singola
Altezza 76mm Altezza Altezza: 40

Supporto tecnico