Size 8: Double Lock (Base Side Lever) / Bulkhead (Through)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Size 8: Double Lock (Base Side Lever) / Bulkhead (Through)

Prezzo unitario standard:
15.09
Giorni spedizione:
9 giorni

HDC size 8: Double lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Corrente nominale(A)
    16
  • Tensione nominale(V)
    500
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 24B ABU
  • Altezza
    29.3mm
  • Altezza
    Altezza: 24
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
15.09

1212400000
Codice componente : 1212400000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 15.09

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Corrente nominale(A)
    16
  • Tensione nominale(V)
    500
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 24B ABU
  • Altezza
    29.3mm
  • Altezza
    Altezza: 24

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico