Connettore per cavo D maschio M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Connettore per cavo D maschio M12

Prezzo unitario standard:
18.89
Giorni spedizione:
9 giorni

M12 D cord connector, male.

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Maschio (spina)
  • Numero di poli
    4
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    250
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Cavo conforme
    PG9
  • Specifiche vite
    M12
Codice componente
Metodo di collegamento filo

Affina per

  • Collegamento a vite
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
  • SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
  • Ripristina
Gamma di collegamento filo(mm2)

Affina per

  • 0,14 - 0,5
  • 0,25-0.5
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Collegamento a vite
SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
0,14 - 0,5
9 giorni
18.89

1892120000
Codice componente : 1892120000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 18.89

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Maschio (spina)] Maschio (spina)
  • Numero di poli
    4
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    250
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,14 - 0,5
  • Specifiche vite
    M12
-
SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
0,25-0.5
9 giorni
30.34

1892120001
Codice componente : 1892120001
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 30.34

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Maschio (spina)] Maschio (spina)
  • Numero di poli
    4
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    250
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,25-0.5
  • Specifiche vite
    M12

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico