Connettore per cavo B femmina (presa) M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Connettore per cavo B femmina (presa) M12

Prezzo unitario standard:
19.74
Giorni spedizione:
9 giorni

M12 B-code Female Connector (Socket)

[Features]
• M12, B-code Connector, Female (Socket T).

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12
Codice componente
Metodo di collegamento filo

Affina per

  • Collegamento a vite
  • Ripristina
Protection function (environmentally resistant)

Affina per

  • Disponibile
  • [Disponibile]IP67
  • [Disponibile]IP69k
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Collegamento a vite
[Disponibile] IP67
SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
9 giorni
19.74

1784780000
Codice componente : 1784780000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 19.74

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12
-
[Disponibile] IP69k
SAIB 5/9-VA-B-COD
9 giorni
58.48

1920730000
Codice componente : 1920730000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 58.48

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP69k
  • Modello
    SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico