Codice articolo del costruttore: 1920710000
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: 54.18 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1920710000
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | S/T/U | Applicable pin/contact | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 5 | Metodo combinato | Collegamento cavo | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V) | 125 | Profilo connettore | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP69k |
Modello | SAIB 5/9-VA | Cavo conforme | PG9 | Gamma di collegamento filo(mm2) | 0.25–0.75 |
Specifiche vite | M12 |
Si trova sulla pagina di Connettore in acciaio inox femmina (presa) M12: Presa, il codice articolo è il seguente: 1920710000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1920710000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali