Codice articolo del costruttore: 1497600000
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: 4.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1497600000
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Corrente nominale(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 250 | Metodo di collegamento filo | Alloggiamento | Protection function (environmentally resistant) | IP65 |
Representative Standard | PSE / CE / CCC / CSA | Modello | HDC 04A ALU | Caratteristiche | Dritto |
Nota | Metallo | Note speciali | Antideflagrazione | Caratteristiche | Ad azione singola |
Altezza | 23mm | Altezza | Altezza: 04 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali