Misura 4: Blocco doppio (leva lato base) / Passaparete

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Misura 4: Blocco doppio (leva lato base) / Passaparete

Prezzo unitario standard:
13.43
Giorni spedizione:
9 giorni

HDC size 4: Double lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 10B ABU
  • Caratteristiche
    Senza copertura
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Altezza
    29.3mm
  • Altezza
    Altezza: 10
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
13.43

1205000000
Codice componente : 1205000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 13.43

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 10B ABU
  • Caratteristiche
    Senza copertura
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Altezza
    29.3mm
  • Altezza
    Altezza: 10

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico