Contatto / presa (femmina) HD
  • Sconto volumi elevati

Contatto / presa (femmina) HD

Prezzo unitario standard:
0.63
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
HD/HDD/CONCepT module CM10 contact pin (0.14–10 mm2) female socket.

Specifiche di base

Codice componente
Modello

Affina per

  • HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
  • HDC-C-HD-BM1.5AG
  • HDC-C-HD-BM2.5AG
  • Ripristina
Gamma di collegamento filo(mm2)

Affina per

  • 0,14-0.37
  • 1.5
  • 2.5
  • Ripristina
Gamma di collegamento filo(AWG)

Affina per

  • 14
  • 16
  • 26–22
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
0,14-0.37
26–22
9 giorni
0.63

1651570000
Codice componente : 1651570000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.63

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Metodo di collegamento filo
    Crimpatura
  • Modello
    HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
  • Caratteristiche
    Tipo HD
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,14-0.37
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    26–22
  • Placcatura
    Ag
HDC-C-HD-BM1.5AG
1.5
16
9 giorni
0.63

1651600000
Codice componente : 1651600000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.63

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Metodo di collegamento filo
    Crimpatura
  • Modello
    HDC-C-HD-BM1.5AG
  • Caratteristiche
    Tipo HD
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    1.5
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    16
  • Placcatura
    Ag
HDC-C-HD-BM2.5AG
2.5
14
92 giorni
0.63

1651610000
Codice componente : 1651610000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 0.63

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Metodo di collegamento filo
    Crimpatura
  • Modello
    HDC-C-HD-BM2.5AG
  • Caratteristiche
    Tipo HD
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    2.5
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    14
  • Placcatura
    Ag

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico