Contatto / spina (maschio) HD
  • Sconto volumi elevati

Contatto / spina (maschio) HD

Prezzo unitario standard:
0.60
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
· HD/HDD/CONCepT module CM10 contact pin (0.14 to 2.5 mm2) plug (male).

Specifiche di base

Codice componente
Modello

Affina per

  • HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
  • HDC-C-HD-SM0.5AG
  • Ripristina
Gamma di collegamento filo(mm2)

Affina per

  • 0,14-0.37
  • 0.5
  • Ripristina
Gamma di collegamento filo(AWG)

Affina per

  • 20
  • 26–22
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
0,14-0.37
26–22
9 giorni
0.60

1651520000
Codice componente : 1651520000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.60

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    Maschio (spina)
  • Metodo di collegamento filo
    Crimpatura
  • Modello
    HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,14-0.37
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    26–22
  • Placcatura
    Ag
HDC-C-HD-SM0.5AG
0.5
20
9 giorni
0.60

1651530000
Codice componente : 1651530000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.60

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    Maschio (spina)
  • Metodo di collegamento filo
    Crimpatura
  • Modello
    HDC-C-HD-SM0.5AG
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.5
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    20
  • Placcatura
    Ag

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico