Connettore maschio in acciaio inox M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Connettore maschio in acciaio inox M12

Prezzo unitario standard:
56.94
Giorni spedizione:
9 giorni

M12 stainless steel case spring connection straight male.

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Maschio (spina)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP69k
  • Modello
    SAIS 5/9-VA
  • Cavo conforme
    PG9
  • Diametro cavo(mm)
    6–8
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
56.94

1920700000
Codice componente : 1920700000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 56.94

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Maschio (spina)] Maschio (spina)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP69k
  • Modello
    SAIS 5/9-VA
  • Cavo conforme
    PG9
  • Diametro cavo(mm)
    6–8
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico