• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie SL 3.5【1-100 Pezzi per confezione】

Serie SL 3.5
  • Sconto volumi elevati

3.5mm pitch board side connector. Classic product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1605100000
1607040000
1618730000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di poli Profilo connettore Modello Caratteristiche Lunghezza terminale
(mm)

47.07 €

50 Pezzi per confezione

2 giorni 5[Angolo] 90°SL 3.5/05/90G 3.2SN OR BOCon chiusura laterale-

81.46 €

100 Pezzi per confezione

2 giorni 2[Angolo] 90°SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BOCon flangia fissa-

2.43 €

Disponibile 3 giorni 6180°SL 3.50/06/135F 3.2SN OR BOCon flangia fissa4.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Connettore PCB (maschio) Metodo combinato Per PCB Corrente nominale(A) 10
Tensione nominale(V) 300 Standard rappresentativo UL / CSA Metodo di fissaggio Saldatura standard
Passo(mm) 3.5 Colore Arancione Placcatura Sn

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico