Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1661460000
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Metodo di collegamento filo | Alloggiamento |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Representative Standard | PSE / CE / CCC / CSA | Modello | HDC 64D TOBU 1PG29G |
Caratteristiche | Per cavo con ingresso dall'alto | Note speciali | NA | Caratteristiche | Ad azione singola |
Specifiche vite | PG29 | Altezza | 76mm | Altezza | Altezza: 64 |
Si trova sulla pagina di Misura 8: Blocco doppio (leva lato base) / Cappuccio, il codice articolo è il seguente: 1661460000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1661460000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali