Selezionare le varianti
Misura 1: Blocco singolo (leva lato base) / Base (scatola) 1652490000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Misura 1: Blocco singolo (leva lato base) / Base (scatola)
Codice componente:1652490000

Prezzo unitario standard: 10.80 Prezzo speciale 10.80
Giorni spedizione: 92 giorni

HDC size 1: Single lock. (Base side lever) / Base (box).

Specifiche 1652490000

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 04A SLU 1PG11G
  • Caratteristiche
    Con filettatura
  • Nota
    Metallo
  • Note speciali
    Antideflagrazione
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    PG11
  • Altezza
    25.8mm
  • Altezza
    Altezza: 04

Si trova sulla pagina di Misura 1: Blocco singolo (leva lato base) / Base (scatola), il codice articolo è il seguente: 1652490000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1652490000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1788830000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modello Specifiche vite

9.97 €

1 9 giorni HDC 04A SLU 1M20GM20

Supporto tecnico