Misura 3: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Misura 3: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete

Prezzo unitario standard:
9.35
Giorni spedizione:
9 giorni

HDC size 3: Single lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Specifiche di base

Codice componente
Modello

Affina per

  • HDC 06B ADLU
  • HDC 06B ALU
  • Ripristina
Caratteristiche

Affina per

  • Con copertura
  • Senza copertura
  • Ripristina
Altezza

Affina per

  • 29mm
  • 47mm
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
HDC 06B ALU
Senza copertura
29mm
92 giorni
9.35

1202100000
Codice componente : 1202100000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 9.35

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 06B ALU
  • Caratteristiche
    Senza copertura
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Altezza
    29mm
  • Altezza
    Altezza: 06
HDC 06B ADLU
Con copertura
47mm
9 giorni
19.25

1202500000
Codice componente : 1202500000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 19.25

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 06B ADLU
  • Caratteristiche
    Con copertura
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Altezza
    47mm
  • Altezza
    Altezza: 06

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico