Misura 3: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio
  • Sconto volumi elevati

Misura 3: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio

Prezzo unitario standard:
9.63
Giorni spedizione:
9 giorni

HDC size 3: Single lock. (Base side lever) / Hood.

Specifiche di base

Codice componente
Modello

Affina per

  • HDC 06B TSLU 1PG16G
  • HDC 16D TOLU 1M32G
  • Ripristina
Nota

Affina per

  • Per cavo con ingresso dall'alto
  • Per cavo con ingresso laterale
  • Ripristina
Specifiche vite

Affina per

  • PG16
  • M32
  • Ripristina
Altezza

Affina per

  • 52mm
  • 72mm
  • Ripristina
Altezza

Affina per

  • Altezza: 06
  • Altezza: 16
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
HDC 06B TSLU 1PG16G
Per cavo con ingresso laterale
PG16
52mm
Altezza: 06
9 giorni
9.63

1652520000
Codice componente : 1652520000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 9.63

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 06B TSLU 1PG16G
  • Nota
    Per cavo con ingresso laterale
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    PG16
  • Altezza
    52mm
  • Altezza
    Altezza: 06
  • Profondità(mm)
    75
HDC 16D TOLU 1M32G
Per cavo con ingresso dall'alto
M32
72mm
Altezza: 16
9 giorni
12.12

1787490000
Codice componente : 1787490000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 12.12

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 16D TOLU 1M32G
  • Nota
    Per cavo con ingresso dall'alto
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    M32
  • Altezza
    72mm
  • Altezza
    Altezza: 16
  • Profondità(mm)
    75

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico