Serie BLC 5.08mm

Serie BLC 5.08mm
  • Sconto volumi elevati
Serie BLC, passo 5,08 mm, connettore a bicchiere con sistema di connessione a crimpare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1283160000
1711980000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Metodo di collegamento filo Modello Gamma di collegamento filo
(mm2)
Gamma di collegamento filo
(AWG)
Quantità di unità ordinate
(Pezzo)
Colore Placcatura

13.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16[Fissaggio con viti] Collegamento a vite (TOP)BLA 16 SN OR0.2–2.526–12-ArancioneSn

1.77 €

5 Disponibile 5 giorni 4CrimpaturaBLC 5.08/4R SW0.25–2.526 – 14100NeroSenza placcatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Rotonde Iniziali serie connettore A/B/C Pin/contatto applicabile Connettore lato cavo (femmina)
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 300 Profilo connettore 180°
Standard rappresentativo UL / CSA Caratteristiche NA Passo(mm) 5.08

Supporto tecnico