• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie PCR

Serie PCR
  • Sconto volumi elevati
Bellows, high-density contact type and accessories are, as with the PCS series, applicable to various uses.

[Features]
· A wide range of cores of 20 to 96 are available from the board to the cable.
· For EMI measures other than FCC.
· A wide range of cores of 20 to 128 are available from board to board.
· Products enabling live wire connection (three steps) are available.
· Parallel mating is feasible through a housing guide mechanism and the structure prevents shorting between adjacent contacts.
· Ideal for connection to horizontal, parallel, and vertical backs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCR-E20FA+
PCR-E20FS+
PCR-E20LMD+
PCR-E20MD+
PCR-E36FS+
PCR-E36PMA+
PCR-E50FA+
PCR-E50FS+
PCR-E50LMD+
PCR-E50MD+
PCR-E50PMA+
PCR-E68FS+
PCR-E68PMA+
PCR-E96FA+
PCR-E96FS+
PCR-E96PMA+
PCR-S20FS+
PCR-S50FS+
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Wire connection method Connection direction Caratteristiche Dimensioni cavo conformi Quantità di unità ordinate
(Pezzo)

12.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina20[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldatura a pressioneDrittoTipo non compatibile con EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

7.40 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina20[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoTipo non compatibile con EMIAWG#28 MAX-

11.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio20Per schede PCB-Angolo retto Dip / Misure EMI NA10

6.72 €

1 6 giorni 10Maschio20Per schede PCB-Dritto Dip / Misure EMI NA10

8.78 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina36[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoTipo non compatibile con EMIAWG#28 MAX-

20.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio36Montaggio a pannelloSaldatura a pressioneDrittoMisure EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

13.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina50[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldatura a pressioneDrittoTipo non compatibile con EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

9.10 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina50[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoTipo non compatibile con EMIAWG#28 MAX-

8.67 €

1 6 giorni 10Maschio50Per schede PCB-Angolo retto Dip / Misure EMI NA10

7.57 €

1 6 giorni -Maschio50Per schede PCB-Dritto Dip / Misure EMI NA10

29.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio50Montaggio a pannelloSaldatura a pressioneDrittoMisure EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

12.36 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina68[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoTipo non compatibile con EMIAWG#28 MAX-

24.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio68Montaggio a pannelloSaldatura a pressioneDrittoMisure EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

19.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina96[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldatura a pressioneDrittoTipo non compatibile con EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

38.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina96[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoTipo non compatibile con EMIAWG#28 MAX-

30.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio96Montaggio a pannelloSaldatura a pressioneDrittoMisure EMIFilo discreto AWG#28 (7/0.127) AWG#30 (1/0.254)-

4.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina20[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoMisure EMIAWG#20 MAX-

10.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina50[Collegamento cavo] Cavo-PCBSaldaturaDrittoMisure EMIAWG#20 MAX-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials P/Q/R P· Q· R PCR
Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) AC250 Protection function (environmentally resistant) N/A

Supporto tecnico