Serie FFC

Serie FFC
  • Sconto volumi elevati
Connectors for 2.54 mm-pitch board-to-board connections, full product line-up

[Features]
• The FFC series includes highly reliable products with a long record of performance as headers for 2.54 mm-pitch boards. Can be used in a variety of applications.
• Can be used, in combination with the HKP series, as board-to-board or board-to-cable connectors.
• Can be used, in combination with the DIC series, as circuit-switching terminal plates.
• Can select the number of contacts required.
• Many pin lengths are available, so the user can select the appropriate length for a given.
• Select the surface required: gold, tin, or copper.
• Molds come in two colors (black and red).
• Remover pin prevents backwards insertion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFC-2AMEP1
FFC-3AMEP1
FFC-4BMEP1
FFC-5AMEP1
FFC-6AMEP1
FFC-6BMEP1
FFC-6LAMEP1
FFC-8AMEP1
FFC-8BMEP1
FFC-10BMEP1
FFC-16AMEP1
FFC-20BMEP1
FFC-52AMEP1
FFC-52ASM1
FFC-52LAMEP1
FFC-52LAW1
FFC-144BMEP1
FFC-144BMEP1B
FFC-144BSM1
FFC-144LBMEP1
FFC-144TBMEP1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori Direzione collegamento Caratteristiche Caratteristiche Colore corpo isolante Lunghezza contatto
(mm)
Quantità di unità ordinate
(Pezzo)

1.20 €

100 6 giorni 102DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.04100

1.32 €

100 6 giorni 103DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.04100

1.31 €

100 12 giorni -4DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu11.04100

1.31 €

100 Disponibile 6 giorni 105DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.04100

1.37 €

100 6 giorni -6DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.04100

1.60 €

100 6 giorni 106DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu11.04100

1.81 €

100 12 giorni -6Angolo rettoTipo Dip (1 colonna)NABlu14.53100

1.48 €

100 12 giorni -8DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.04100

2.12 €

100 12 giorni -8DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu11.04100

2.04 €

100 6 giorni 1010DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu11.04100

2.23 €

100 12 giorni -16DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.04100

2.99 €

5 Disponibile 6 giorni 1020DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu11.04100

5.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1052DrittoTipo Dip (1 colonna)NABlu11.0410

4.90 €

10 12 giorni -52DrittoTipo Dip (1 colonna)Con eliminazione del fondenteBlu11.0410

8.71 €

10 6 giorni -52Angolo rettoTipo Dip (1 colonna)NABlu14.5310

6.66 €

10 12 giorni -52Angolo rettoTipo Dip (1 colonna)Tipo largoBlu15.3610

15.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10144DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu11.0410

13.69 €

10 12 giorni -144DrittoTipo Dip (2 colonna)NANero11.0410

13.90 €

10 12 giorni -144DrittoTipo Dip (2 colonna)Con eliminazione del fondenteBlu11.0410

20.03 €

10 12 giorni -144Angolo rettoTipo Dip (2 colonna)NABlu19.7/14.6210

15.45 €

10 12 giorni -144DrittoTipo Dip (2 colonna)NABlu10.810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F FFC Pin/contatto applicabile Maschio
Applicazione Per schede PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 300
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Dimensioni contatto/pin utilizzato(mm) □0.635 Trattamento superficie contatto Placcatura in oro

Supporto tecnico