Supporto per bobina di lega per saldatura

Supporto per bobina di lega per saldatura
  • Sconto volumi elevati

Can hold solder reels of up to 1Kg. An anti-static countermeasure product.

[Features]
· The thread solder comes out smoothly, helping increase working efficiency.
· Can hold solder reels of up to 1 kg.
· Can be set with solder of different wire diameters.
· A two level solder reel holder than can be used by two people simultaneously.
· Grounding Wire: Features a screw for mounting grounding wire on the base plate (grounding wire not included).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

611-2

Codice componente
611-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensione esterna W×H×D
(mm)
Nota

18.60 €

Disponibile 4 giorni 87 x 200 x 141Set per saldatura compatibile con fili di vario diametro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Supporto per bobina di lega per saldatura a due stadi Dimensioni(mm) Diametro albero φ15 Prodotti applicabili Bobina di lega per saldatura 1 kg(max) x 2

Si trova sulla pagina di Supporto per bobina di lega per saldatura, il codice articolo è il seguente: 611-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 611-2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico