Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HKP-5FDS2 |
HKP-10FD2 |
HKP-20FD2 |
HKP-20M2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Caratteristiche | Dimensioni contatto/pin utilizzato (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 100 | 12 giorni | Femmina | 5 | Tipo Dip (1 colonna) | 0.6 x 0.25 | ||
3.61 € | 100 | Disponibile | 6 giorni | Femmina | 10 | Tipo Dip (2 colonna) | 0.6 x 0.25 | |
5.79 € | 100 | 12 giorni | Femmina | 20 | Tipo Dip (2 colonna) | 0.6 x 0.25 | ||
3.66 € | 100 | 12 giorni | Maschio | 20 | Tipo Dip (2 colonna) | □0.635 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | HKP |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per schede PCB | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | AC300 |
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Trattamento superficie contatto | Placcatura in oro |
Quantità di unità ordinate(Pezzo) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Caratteristiche
Dimensioni contatto/pin utilizzato(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali