Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR-R4+
Nome prodotto | Staffa di montaggio | Dimensione verticale(mm) | 8.4 | Larghezza(mm) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 5.6 | Connettore applicabile | MR-( )F, FW, FD2( ) /MR-( )M, MW, MD2( ) | Numero di conduttori conformi(Conduttore) | 8, 16, 20, 25, 34, 50 |
Nota | Fissare le viti a testa cilindrica e le rondelle elastiche alla staffa di montaggio (MR-R+). Non è possibile l'adattamento sugli angoli retti. Se è necessario un connettore (2 posizioni), ordinare 2 pezzi. |
Si trova sulla pagina di Accessori serie MR, il codice articolo è il seguente: MR-R4+.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-R4+.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali