• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contatto serie HKP

Contatto serie HKP
  • Sconto volumi elevati
HKP series contacts.

[Features]
· Based on our original design, the contacts have provide highly reliable contact.
· A wide range of connection combinations are possible from single circuit connections to multi-circuit connections.
· Wire connection work is performed using a crimping machine that can perform wire connections for 3, 000 terminals/H and a hand tool for small lots is also available.
· A UL-certified product is used as an insulator.
· Reworking wiring mistakes is also simplified using the removal tool.
▪ Mating with FFC, MFC, HSC, DIC series is supported

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HKP-F113
HKP-F413
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie contatto

0.93 €

8 Disponibile 6 giorni 10Placcatura in oro

0.93 €

8 Disponibile 6 giorni 10Placcatura parziale in oro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials G· H· I G·H·I HKP Applicable pin/contact Maschio
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC300 Wire connection method Saldatura
Protection function (environmentally resistant) N/A Caratteristiche Terminale sfuso

Supporto tecnico