Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCR-LS20LA1 |
PCR-LS50LA |
PCR-S20LA |
PCR-V20LA |
PCR-V20LB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number Of Cores | Caratteristiche | Dimensioni cavo conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Tipo verticale in plastica (con blocco a vite) | φ10 MAX | |
8.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | Tipo verticale in plastica (con blocco a vite) | φ16 MAX | |
4.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Tipo verticale in plastica (senza blocco a vite) | φ8.5 | |
4.01 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Tipo verticale in plastica (senza blocco a vite) | φ6 | |
4.01 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Tipo verticale in plastica (senza blocco a vite) | φ8 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | PCR |
---|---|---|---|---|---|
Application | Custodia | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Caratteristiche
Dimensioni cavo conformi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali