Custodie serie PCS

Custodie serie PCS
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
PCS series case.

[Features]
• Board-to-cable cases are available for 20 - 96 contacts: Pressure contact connection is standard for cables (AWG #28 or 30), reducing wiring labor.
· A soldered type is also available.
• FCC and other EMI shielding: Sturdy construction is well suited for interfaces.
· Quick lock using metal lock spring.
· Models supporting panel relays are also available.
· Accessories for preventing incorrect insertion are also available.
• Wide range (34 - 150 contacts) of board-to-board connections available: Design minimizes insertions and extractions, even with a high number of contacts.
• Housings are structured so that all cleaning fluid drains out when cleaning away flux (mold-type male connectors).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCS-E20LA
PCS-E20LB
PCS-E28LB
PCS-E68LA
PCS-E96LKPA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Caratteristiche Dimensioni cavo conformi

8.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1020 Misure EMI / Tipo verticale pressofuso / Per cavo standard φ5.5

8.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1020 Misure EMI / Tipo verticale pressofuso / Per cavo standard φ7.5

9.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1028 Misure EMI / Tipo verticale pressofuso / Per cavo standard φ9.0

18.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068 Misure EMI / Tipo verticale pressofuso / Per cavo standard φ 8,1

21.78 €

15.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1096 Con guida di prevenzione inserimento errato / Misure EMI / Tipo verticale pressofuso / Per cavo spesso φ10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials P/Q/R P· Q· R PCS
Application Custodia Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A

Supporto tecnico