Serie 25AA

Serie 25AA
  • Sconto volumi elevati
The 25AA Series are plastic shell connectors with excellent lightweight/rigidity.

[Features]
· This Series achieves a high cost-performance ratio due to a new concept.
· This crimped open kit type simplifies the task of wiring.
· Manufactured with a lightweight plastic shell with excellent rigidity.
· Electrical Appliance and Material Safety Law compliant product.
· Insulation resistance: ≥ 2000 MΩ when measured at a specified voltage between the nearest conductors.
· Voltage resistance: No electrical short-circuit failure occurs even if the specified voltage is applied between the nearest conductors for one minute.
· Contact resistance: ≤ 3 MΩ when a pair of contacts are joined to a regular length.
· Vibration resistance: When performing vibration testing, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Shock resistance: When performing shock testing, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Humidity resistance: When performing humidity testing, there are no functional problems and the insulation resistance is ≥ 10 MΩ.
· Temperature cycle: When performing temperature cycle testing, there are no functional problems and insulation resistance is ≥ 2000 MΩ.
· Salt spray: When performing salt spray, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25AA-2PM・B
25AA-2RF
25AA-3PF・B
25AA-4PF・B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Flangia Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2

7.42 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio2Collegamento cavoSpinaTipo B (fare riferimento al catalogo)Con conduttore inverso9,5 – 11,5NA25AA-2RF-

4.66 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina2Montaggio a pannelloRecipienteFlangiaCon conduttore inversoNAProfilo tondo25AA-2PM・A [Spina dritta]25 AA-2 PM・B [Spina dritta]

10.60 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina3Collegamento cavoSpinaTipo B (fare riferimento al catalogo)Con conduttore normale9,5 – 11,5NA25AA-3RM-

8.63 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina4Collegamento cavoSpinaTipo B (fare riferimento al catalogo)Con conduttore normale9,5 – 11,5NA25AA-4RM-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials Numero Serie che inizia con i numeri 25AA
Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard PSE
Dimensione calotta 25 Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2) 2.0 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85
Vite per tubi NA Trattamento placcatura guscio Senza lavorazione Trattamento placcatura contatto Nichel

Supporto tecnico