Serie BLW (BLW-323-RM)

Serie BLW BLW-323-RM
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BLW-323-RM

Marca: NANABOSHI

Prezzo: 32.87

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Applicable pin/contact: Maschio

Number Of Cores: 3

Application: Montaggio a pannello

Tipo di profilo del connettore: Recipiente

Caratteristiche profilo connettore: Flangia


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BLW-323-RM

Codice componente
BLW-323-RM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Flangia Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5

32.87 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio3Montaggio a pannelloRecipienteFlangiaCon conduttore normaleNAProfilo tondoBLW-323-GPF3/4BLW-323-PF16 [Spina dritta]BLW-323-PF20 [Spina dritta]--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials A/B/C Serie che inizia con A, B, C BLW
Allowable Current(A) 30 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Saldatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) IP67 equivalente Dimensione calotta 32
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2) 5.5/6.0 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–60 Vite per tubi NA
Trattamento placcatura guscio Lavorazione speciale Trattamento placcatura contatto Argento

Si trova sulla pagina di Serie BLW, il codice articolo è il seguente: BLW-323-RM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BLW-323-RM.

Tipologia prodotto

Codice componente
BLW-324-ADF16
BLW-324-PM16
BLW-324-PM20
BLW-324-RF
BLW-324-RM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Flangia Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5

95.22 €

1 5 giorni Femmina4Collegamento cavoAdattatoreProfilo genericoCon conduttore inverso11,5 – 16,0NABLW-324-PM16 [Spina dritta]BLW-328-GPM3/4 [spina dritta]---

66.22 €

1 5 giorni Maschio4Collegamento cavoSpinaProfilo genericoCon conduttore inverso11,5 – 16,0NABLW-324-AD(F)F16BLW-324-ADF16 [spina relè]BLW-324-GAD(F)F3/4 [spina relè]BLW-324-GADF3/4 [spina relè]BLW-324-RF [presa da pannello]

66.22 €

1 5 giorni Maschio4Collegamento cavoSpinaProfilo genericoCon conduttore inverso15.5–20.0NABLW-324-AD(F)F20 [spina relè]BLW-324-ADF20 [spina relè]BLW-324-GAD(F)F3/4 [spina relè]BLW-324-GADF3/4 [spina relè]BLW-324-RF [presa da pannello]

38.57 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina4Montaggio a pannelloRecipienteFlangiaCon conduttore inversoNAProfilo tondoBLW-324-GPM3/4BLW-324-PM16 [Spina dritta]BLW-324-PM20 [Spina dritta]--

28.24 €

1 5 giorni Maschio4Montaggio a pannelloRecipienteFlangiaCon conduttore normaleNAProfilo tondoBLW-324-GPF3/4BLW-324-PF16 [Spina dritta]BLW-324-PF20 [Spina dritta]--

Supporto tecnico