Serie NHVC

Serie NHVC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· NHVC Series (high-voltage cable coupler).
· An outdoor waterproof connector for plugging in and removing 3.3 KV and 6.6 KV three-phase high-voltage cables.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
· A new insulator provides more compactness.
· Can be used to supply power to mobile high-voltage electric devices on construction sites and elsewhere.
▪ IP-67 Equivalent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHVC-301-PF
NHVC-301-RM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Application Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Flangia Partner di accoppiamento 1

57.13 €

1 Disponibile 5 giorni FemminaCollegamento cavoSpinaProfilo generico11,0 – 13,0NANHVC-301-RM

38.16 €

1 Disponibile 5 giorni MaschioMontaggio a pannelloRecipienteFlangiaNAProfilo tondoNHVC-301-PF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O Serie che inizia con M, N, O NHVC
Number Of Cores 1 Allowable Current(A) 10 Wire connection method Saldatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Dimensione calotta 30
Conduttore normale/conduttore inverso Con conduttore normale Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2) 2.0 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–60
Vite per tubi NA Trattamento placcatura guscio Cromo Trattamento placcatura contatto Argento

Supporto tecnico