Serie NT

Serie NT
  • Sconto volumi elevati
The NT Series was developed for use with industrial equipment power sources and control circuits.

[Features]
· A connector developed for use with industrial equipment power sources and control circuits.
· Lightweight and robust.
· Water- and oil-proof structure.
· Ground contact included for increased safety.
· IP67 equivalent.
· Cable assembly also available.
· We are highly rated by many customers for our high, error-free reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT-5010-CRF
NT-5010-CRM
NT-5010-PF20
NT-5010-RF
NT-5012-CRF
NT-5012-LPM20
NT-5012-PF12
NT-5012-PM12
NT-5012-PM16
NT-5012-PM20
NT-5012-RF
NT-5012-RM
NT-5012-SPM
NT-5015-CRM
NT-5015-PM20
NT-5015-RF
NT-504-CRF
NT-504-PF16
NT-504-PM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Representative Standard Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Flangia Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6 Partner di accoppiamento 7 Partner di accoppiamento 8 Partner di accoppiamento 9

83.05 €

1 5 giorni Femmina10Montaggio a pannello15600Dritto-RecipienteCon flangia/con tappoCon conduttore inversoNA3.5RettangolareNT-5010-LPM12 [Spina dritta]NT-5010-LPM16 [Spina dritta]NT-5010-LPM20 [Spina dritta]NT-5010-LPM24 [Spina dritta]NT-5010-PM12 [Spina dritta]NT-5010-PM16 [Spina dritta]NT-5010-PM20 [Spina dritta]NT-5010-PM24 [Spina dritta]NT-5010-SPM [Spina dritta]

83.05 €

1 5 giorni Maschio10Montaggio a pannello15600Dritto-RecipienteCon flangia/con tappoCon conduttore normaleNA3.5RettangolareNT-5010-LPF12 [Spina dritta]NT-5010-LPF16 [Spina dritta]NT-5010-LPF20 [Spina dritta]NT-5010-LPF24 [Spina dritta]NT-5010-PF12 [Spina dritta]NT-5010-PF16 [Spina dritta]NT-5010-PF20 [Spina dritta]NT-5010-PF24 [Spina dritta]NT-5010-SPF [Spina dritta]

95.02 €

1 5 giorni Femmina10Collegamento cavo15600Dritto-SpinaProfilo genericoCon conduttore normale16.1–20.03.5NANT-5010-CRM [presa da pannello]NT-5010-RM [presa da pannello]-------

75.75 €

1 5 giorni Femmina10Montaggio a pannello15600Dritto-RecipienteFlangiaCon conduttore inversoNA3.5RettangolareNT-5010-LPM12 [Spina dritta]NT-5010-LPM16 [Spina dritta]NT-5010-LPM20 [Spina dritta]NT-5010-LPM24 [Spina dritta]NT-5010-PM12 [Spina dritta]NT-5010-PM16 [Spina dritta]NT-5010-PM20 [Spina dritta]NT-5010-PM24 [Spina dritta]NT-5010-SPM [Spina dritta]

85.71 €

1 5 giorni Femmina12Montaggio a pannello5400Dritto-RecipienteCon flangia/con tappoCon conduttore inversoNA2.0RettangolareNT-5012-LPM12 [Spina dritta]NT-5012-LPM16 [Spina dritta]NT-5012-LPM20 [Spina dritta]NT-5012-LPM24 [Spina dritta]NT-5012-PM12 [Spina dritta]NT-5012-PM16 [Spina dritta]NT-5012-PM20 [Spina dritta]NT-5012-PM24 [Spina dritta]NT-5012-SPM [Spina dritta]

101.30 €

1 5 giorni Maschio12Collegamento cavo5400Angolo-Spina con curvatura a LA LCon conduttore inverso16.1–20.02.0NANT-5012-CRF [presa da pannello]NT-5012-RF [presa da pannello]-------

92.64 €

1 5 giorni Femmina12Collegamento cavo5400Dritto-SpinaProfilo genericoCon conduttore normale8.0–12.02.0NANT-5012-CRM [presa da pannello]NT-5012-RM [presa da pannello]-------

92.64 €

1 5 giorni Maschio12Collegamento cavo5400Dritto-SpinaProfilo genericoCon conduttore inverso8.0–12.02.0NANT-5012-CRF [presa da pannello]NT-5012-RF [presa da pannello]-------

97.18 €

1 5 giorni Maschio12Collegamento cavo5400Dritto-SpinaProfilo genericoCon conduttore inverso12,1 – 16,02.0NANT-5012-CRF [presa da pannello]NT-5012-RF [presa da pannello]-------

97.18 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio12Collegamento cavo5400Dritto-SpinaProfilo genericoCon conduttore inverso16.1–20.02.0NANT-5012-CRF [presa da pannello]NT-5012-RF [presa da pannello]-------

99.41 €

1 5 giorni Femmina12Montaggio a pannello5400Dritto-RecipienteFlangiaCon conduttore inversoNA2.0RettangolareNT-5012-LPM12 [Spina dritta]NT-5012-LPM16 [Spina dritta]NT-5012-LPM20 [Spina dritta]NT-5012-LPM24 [Spina dritta]NT-5012-PM12 [Spina dritta]NT-5012-PM16 [Spina dritta]NT-5012-PM20 [Spina dritta]NT-5012-PM24 [Spina dritta]NT-5012-SPM [Spina dritta]

77.84 €

1 5 giorni Maschio12Montaggio a pannello5400Dritto-RecipienteFlangiaCon conduttore normaleNA2.0RettangolareNT-5012-LPF12 [Spina dritta]NT-5012-LPF16 [Spina dritta]NT-5012-LPF20 [Spina dritta]NT-5012-LPF24 [Spina dritta]NT-5012-PF12 [Spina dritta]NT-5012-PF16 [Spina dritta]NT-5012-PF20 [Spina dritta]NT-5012-PF24 [Spina dritta]NT-5012-SPF [Spina dritta]

81.46 €

1 5 giorni Maschio12Collegamento cavo5400Dritto-SpinaSpina di cortoCon conduttore inversoNA2.0NANT-5012-CRF [presa da pannello]NT-5012-RF [presa da pannello]-------

89.47 €

1 6 giorni Maschio15Montaggio a pannello5400Dritto-RecipienteCon flangia/con tappoCon conduttore normaleNA2.0RettangolareNT-5015-LPF12 [Spina dritta]NT-5015-LPF16 [Spina dritta]NT-5015-LPF20 [Spina dritta]NT-5015-LPF24 [Spina dritta]NT-5015-PF12 [Spina dritta]NT-5015-PF16 [Spina dritta]NT-5015-PF20 [Spina dritta]NT-5015-PF24 [Spina dritta]NT-5015-SPF [Spina dritta]

100.51 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio15Collegamento cavo5400Dritto-SpinaProfilo genericoCon conduttore inverso16.1–20.02.0NANT-5015-CRF [presa da pannello]NT-5015-RF [presa da pannello]-------

104.03 €

1 5 giorni Femmina15Montaggio a pannello5400Dritto-RecipienteFlangiaCon conduttore inversoNA2.0RettangolareNT-5015-LPM12 [Spina dritta]NT-5015-LPM16 [Spina dritta]NT-5015-LPM20 [Spina dritta]NT-5015-LPM24 [Spina dritta]NT-5015-PM12 [Spina dritta]NT-5015-PM16 [Spina dritta]NT-5015-PM20 [Spina dritta]NT-5015-PM24 [Spina dritta]NT-5015-SPM [Spina dritta]

108.51 €

1 5 giorni Femmina4Montaggio a pannello30250Dritto-RecipienteCon flangia/con tappoCon conduttore inversoNA8.0RettangolareNT-504-LPM12 [Spina dritta]NT-504-LPM16 [Spina dritta]NT-504-LPM20 [Spina dritta]NT-504-LPM24 [Spina dritta]NT-504-PM12 [Spina dritta]NT-504-PM16 [Spina dritta]NT-504-PM20 [Spina dritta]NT-504-PM24 [Spina dritta]NT-504-SPM [Spina dritta]

89.47 €

1 5 giorni Femmina4Collegamento cavo30250DrittoPSESpinaProfilo genericoCon conduttore normale12,1 – 16,08.0NANT-504-CRMNT-504-RM [presa da pannello]-------

84.92 €

1 5 giorni Maschio4Collegamento cavo30250DrittoPSESpinaProfilo genericoCon conduttore inverso8.0–12.08.0NANT-504-CRF [presa da pannello]NT-504-RF [presa da pannello]-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O Serie che inizia con M, N, O NT
Wire connection method Saldatura Protection function (environmentally resistant) IP67 equivalente Dimensione calotta 50
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85 Vite per tubi NA Trattamento placcatura guscio Cromo satinato
Trattamento placcatura contatto Argento

Supporto tecnico