Modular housing structure with maximum operating pressure 1.0 MPa.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1903105-1
Codice componente |
---|
1903105-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Iniziali serie connettore | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | Disponibile | 7 giorni | Katakana | 0 – +60 (NBR)/0–105 (FKM) | PBT in poliestere rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Katakana | Dynamic | Pin/contatto applicabile | Uso combinato maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 2 | Applicazione | Collegamento cavo | Metodo di collegamento filo | Crimpatura |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Caratteristiche | Connettore di raccordo per il collegamento di tubi |
Tipo | Alloggiamento · spina | Caratteristiche | Standard | Passo(mm) | 8.5 |
Colore | Nero | Serie | Connettore · Dynamic · Pneumatic | Numero confezioni(Pezzo) | 1600 |
Si trova sulla pagina di Connettore Dynamic Pneumatic, il codice articolo è il seguente: 1903105-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1903105-1.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.