Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1747364-1 |
1747365-1 |
1747366-1 |
1871418-1 |
1871419-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Standard rappresentativo | Tipo | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Serie | Numero confezioni (Pezzo) | Resistenza di contatto max. (mΩ) | Resistenza di contatto totale (mΩ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | 15 | 600 | UL / TUV / CSA | Alloggiamento a linguetta | 6.5 | 14 ~ 28 | D-3800 | - | 10 | 10 | |
2.44 € | 10 | 5 giorni | 10 | Femmina | 30 | 5 | 250 | - | Alloggiamento presa | 3.75 | 18 ~ 28 | D-2800 | - | 10 | 10 | ||
2.50 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 30 | 5 | 250 | - | Alloggiamento a linguetta | 3.75 | 18 ~ 28 | D-2800 | 200 | 10 | 10 | |
3.32 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | 40 | 630 | UL / TUV / CSA | Alloggiamento presa | 12 | 10 ~ 16 | D-5800 | - | 2 | 2 | |
9.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | 40 | 630 | UL / TUV / CSA | Alloggiamento a linguetta | 12 | 10 ~ 16 | D-5800 | 3696 | 2 | 2 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Metodo di collegamento filo | Crimpatura | Direzione collegamento | Dritto |
Caratteristiche | Connettore compatibile con serie Dynamic · serie HTS | Colore | Nero | Placcatura | Oro 0.38μm |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Nota | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Standard rappresentativo
Tipo
Passo(mm)
Misura filo applicabile(AWG)
Serie
Numero confezioni(Pezzo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali