Universal Mate-N-Lok conforms to UL and CSA standards.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Iniziali serie connettore | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Tipo | Caratteristiche | Colore | Materiale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Finitura | Corrente ausiliaria ammessa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Maschio | 2 | Per PCB | Saldatura | Angolo | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
5.80 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Maschio | 3 | Per PCB | Saldatura | Angolo | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
4.65 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 4 | Per PCB | Saldatura | Angolo | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
4.75 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 5 | Per PCB | Saldatura | Angolo | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.75 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 2 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.81 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 2 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.31 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 3 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.96 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 3 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.28 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.41 € | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | ||
0.45 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.50 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.56 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 9 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.18 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 9 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.68 € | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 12 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | ||
0.60 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 12 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.40 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 15 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.27 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 15 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
0.66 € | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 5 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | ||
1.25 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 5 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-2 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
5.66 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 2 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
4.56 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 2 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: placcatura in oro | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
6.04 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 3 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
5.70 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 3 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: placcatura in oro | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
6.40 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Katakana | Maschio | 4 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
8.14 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 6 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
6.10 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 6 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: placcatura in oro | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
9.29 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 9 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
10.53 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 12 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
11.56 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 15 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
4.24 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 6 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
4.07 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 9 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
6.01 € | 7 giorni | - | Katakana | Maschio | 15 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | ||
1.25 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 9 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.82 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 12 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.75 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 15 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
6.04 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Katakana | Femmina | 4 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore · presa | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
8.42 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Femmina | 6 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore · presa | Con matrice | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.20 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 3 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.63 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 3 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.53 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 2 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.55 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 2 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.22 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.62 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.23 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.23 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 9 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.25 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 12 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
6.62 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 15 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Con matrice | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
7.26 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 2 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
7.62 € | Disponibile | 4 giorni | - | Katakana | Maschio | 3 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore scheda-a-scheda | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.23 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 5 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.25 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 5 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.17 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 1 | Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | Polo singolo | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.73 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 1 | Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · tappo | Polo singolo | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
3.35 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Femmina | 5 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | Connettore · presa | In linea | Colore naturale semi-trasparente | Nylon UL94V-2 | -25–85 | Finitura pin: pre-stagnatura | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
2.95 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Uso combinato maschio/femmina | 8 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Dritto | N/A | Alloggiamento · spina | In linea | Bianco | Nylon UL94V-0 | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
2.44 € | Disponibile | 7 giorni | - | Katakana | Femmina | 3 | Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] Antigocciolamento | Guarnizione di interfaccia antigocciolamento | In linea | Blu | Gomma siliconica | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 | |
1.17 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | Katakana | Maschio | 3 | Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] Antigocciolamento | Utensile fili antigocciolamento | In linea | Blu | Gomma siliconica | -25–85 | - | La corrente ammessa è il valore presente in ogni elettrodo durante l'uso di un filo AWG14 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Katakana | Mate-N-Lok universale | Corrente nominale(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Standard rappresentativo | UL / CSA | Passo(mm) | 6.35 |
WAGO
Prezzo standard 2.10 €
Giorni spedizione: 4 giorni
TE Connectivity
Prezzo standard 1.40 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TE Connectivity
Prezzo standard 8.21 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
WAGO
Prezzo standard 0.54 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WAGO
Prezzo standard 2.51 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WAGO
Prezzo standard 5.32 €
Giorni spedizione: 13 giorni
ILME
Prezzo standard 9.15 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
FUJIKURA (DDK)
Prezzo standard 5.30 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.