Connettori MATE-N-LOK per correnti elevate

Connettori MATE-N-LOK per correnti elevate
  • Sconto volumi elevati
These connectors are designed for high-current applications such as in refrigerators, freezers, air-conditioners, and microwave ovens.

[Features]
• These connectors are designed for high-current applications such as in refrigerators, freezers, air-conditioners, and microwave ovens.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-350346-0
1-350347-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Tipo

1.21 €

4 Disponibile 5 giorni 10FemminaAlloggiamento · presa (spina)

1.22 €

4 Disponibile 5 giorni 10MaschioAlloggiamento · pin (tappo)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Katakana Katakana MATEN-LOK per correnti elevate
Numero di poli 3 Applicazione Montaggio a pannello Corrente nominale(A) 25
Tensione nominale(V) 250 Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL Caratteristiche Meccanismo di bloccaggio incluso Caratteristiche Spessore pannello applicabile 1.02–1.78mm
Passo(mm) 6.1 Misura filo applicabile(AWG) 20/18/16/14/12/10 Misura filo applicabile(mm2) 0.50–2.27/2.00–5.27
Colore Colore naturale Durata inserimento-estrazione(volte) 50 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85
Nota Nylon, UL94V-2

Supporto tecnico