Fermo per serie DF1E【100 Pezzi per confezione】

Fermo per serie DF1E
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A retainer for connecting 2.5-mm pitch full-locking discrete wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF1E-2RS/P-2.5
DF1E-3RS/P-2.5
DF1E-4RS/P-2.5
DF1E-6RS/P-2.5
DF1E-8RS/P-2.5
DF1E-10RS/P-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori
(Conduttore)

15.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2

16.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3

17.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4

19.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6

21.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8

23.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fermo Caratteristiche Per passo 2.5mm Serie applicabile Serie DF1E
Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85

Supporto tecnico