Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HT103/DF22A-1012 |
HT104/DF22-1416 |
HT104/DF22A-1416 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modello compatibile | Cavo compatibile | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,479.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | DF22A-1012SC | AWG 12–10 | - | ||
2,155.39 € | 1 | 6 giorni | - | DF22-1416SC/PC | AWG 16 | Diametro esterno rivestito: 2.6mm, sezione piana: 1.373mm2, dimensione spelatura elettrica 3.5–4.5 mm | ||
2,058.70 € | 1 | 6 giorni | - | DF22A-1416SC/PC | AWG 16–14 | Diametro rivestimento φ3.7–3.2 mm, area in sezione piana: 2.078–1.317 mm2, dimensioni spelatura elettrica 3.5–4.5mm |
Loading...
Applicazione | Utensile per crimpatura manuale | Serie applicabile | Serie DF22 |
---|
Configura
Proprietà di base
Modello compatibile
Cavo compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali