Attacco a morsetto per connettore D-Sub

Attacco a morsetto per connettore D-Sub
  • Sconto volumi elevati
A clamp fitting for D-sub connectors.

[Features]
· Solid and reliable screw-type locking mechanism.
· The materials are made of tough, plated ABS resin. Therefore, they are lightweight, solid, and provide improved electromagnetic wave shielding.
· To improve the shielding effect, the cable clamp is secured using 2 types of clamps on the shielding section. The clamp is structured to pinch the plug cases together.
・It has screws to allow the cable drain line to fall with the clamp.
・Solder (HD), pressure welding (FD/D), and crimping (CD) can be easily incorporated.
・However, in the case of the FD/D type, connect the line and use it for items with a fusion-bonded I/O cable.
・UL94HB ABS resin is used for plug casing in the CTH type. The plating processing conforms to UL746C standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDA-C(50)
HDB-C(50)
HDC-C(50)
HDD-C(50)
HDE-C(50)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori
(Conduttore)

5.01 €

1 Disponibile 5 giorni 15

4.56 €

1 Disponibile 5 giorni 25

7.27 €

1 Disponibile 5 giorni 37

6.63 €

1 Disponibile 5 giorni 50

5.80 €

1 Disponibile 5 giorni 9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fissaggio a morsetto Serie applicabile Serie CTF Materiale Corpo - acciaio inox/Viti - acciaio (nichelato)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–70

Supporto tecnico