Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-HNC-A
Applicazione | Utensile per crimpatura manuale | Serie applicabile | Serie HNC | Modello compatibile | HNC-2.5S-D-A(**) |
---|---|---|---|---|---|
Cavo compatibile | AWG 26–22 | Diametro esterno rivestimento(φ) | 1.6–1.3 | Area in sezione calcolata(mm2) | 0.342–0.141 |
Dimensioni spelatura fili(mm) | 2.8–3.3 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali