Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LF07BJ-T01 |
LF07BP-T01 |
LF10BP-T01 |
LF13BP-T01 |
LF-TC-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Caratteristiche | Dimensione calotta (φ) | Modello compatibile | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Fissaggio cablaggio | Per jack | Per 7 | LF07WBJ-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Fissaggio cablaggio | Per spina | Per 7 | LF07WBP-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). | |
36.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fissaggio cablaggio | Per spina | Per 10 | LF10WBP-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fissaggio cablaggio | Per spina | Per 13 | LF13WBP-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). | |
701.74 € | 1 | 6 giorni | Utensili per crimpatura cavi | Diametro cavo compatibile φ7.3mm/φ8.7mm | - | LF10WBJ / LF10WBP / LF13WBJ / LF13WBP | Il tipo φ5 mm è comune con la serie HR 10 |
Loading...
Serie applicabile | Serie LF |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
Caratteristiche
Dimensione calotta(φ)
Modello compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali