Codice articolo del costruttore: LF10BP-T01
Marca: HIROSE ELECTRONIC
Prezzo: 37.74 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Applicazione: Fissaggio cablaggio
Caratteristiche: Per spina
Dimensione calotta: Per 10 φ
Modello compatibile: LF10WBP-**
Nota: Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LF10BP-T01
Codice componente
|
---|
LF10BP-T01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Caratteristiche | Dimensione calotta (φ) | Modello compatibile | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fissaggio cablaggio | Per spina | Per 10 | LF10WBP-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). |
Loading...
Serie applicabile | Serie LF |
---|
Si trova sulla pagina di Utensile per cablaggio per serie LF, il codice articolo è il seguente: LF10BP-T01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LF10BP-T01.
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
Caratteristiche
Dimensione calotta(φ)
Modello compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LF-TC-01 |
LF07BJ-T01 |
LF07BP-T01 |
LF13BP-T01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Caratteristiche | Dimensione calotta (φ) | Modello compatibile | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.74 € | 1 | 6 giorni | Utensili per crimpatura cavi | Diametro cavo compatibile φ7.3mm/φ8.7mm | - | LF13WBJ / LF13WBP / LF10WBJ / LF10WBP | Il tipo φ5 mm è comune con la serie HR 10 | ||
85.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Fissaggio cablaggio | Per jack | Per 7 | LF07WBJ-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Fissaggio cablaggio | Per spina | Per 7 | LF07WBP-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fissaggio cablaggio | Per spina | Per 13 | LF13WBP-** | Per *, immettere il valore alfanumerico per il numero di anime compatibile (esempio 6S). |