Adattatore di conversione coassiale N-J

Adattatore di conversione coassiale N-J
  • Sconto volumi elevati
This can be used with the N series jack and connectors from different series.

[Features]
· This is used for connecting different connector models.
· There is a rich selection of product types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRM-552S
HRM-553S
HRM-556SV
HRM-557SV
NJ-BNCJ(40)
UG-349/U(40)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Caratteristiche Serie applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)

70.92 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione jack N ⇔ jack SMAPlaccatura in oro area di contatto terminaleN / SMA-40–85

55.79 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione jack N ⇔ spina SMAPlaccatura in oro area di contatto terminaleN / SMA-40–85

59.51 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione jack N ⇔ jack SMAPlaccatura in oro area di contatto terminale/per montaggio a pannelloN / SMA-40–85

124.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Conversione jack N ⇔ spina SMAPlaccatura in oro area di contatto terminale/per montaggio a pannelloN / SMA-40–85

22.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione jack N ⇔ jack BNCPlaccatura in argento area di contatto terminaleBNC / N-55–85

46.97 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione jack N ⇔ spina BNCPlaccatura in argento area di contatto terminaleBNC / N-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Impedenza(Ω) 50

Supporto tecnico