Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCN10-TA2630HC
Applicazione | Utensile per crimpatura manuale | Serie applicabile | Serie PCN10 | Modello compatibile | PCN10-2630SC |
---|---|---|---|---|---|
Cavo compatibile | AWG 30–26 | Diametro esterno rivestimento(φ) | 1.3–1.1 | Area in sezione calcolata(mm2) | 0.141–0.055 |
Dimensioni spelatura fili(mm) | 3.0–3.6 |
Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura terminali per serie PCN10, il codice articolo è il seguente: PCN10-TA2630HC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCN10-TA2630HC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali