Vite di bloccaggio per serie RD*D【2 Pezzi per confezione】

Vite di bloccaggio per serie RD*D
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Una speciale vite di controbloccaggio per la serie RD*G. -Campo di temperatura di esercizio (°C): da -55 a +85

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RDG-LNA
RDG-LNA(4-40)
RDG-LNA(4-40)-W1
RDG-LNA(4-40)-W2
RDG-LNA-W1
RDG-LNA-W2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche Spessore pannello compatibile
(mm)
Nota

1.81 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Misura vite femmina: M2.6 x 0.451.6–2.0-

1.06 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Misura vite femmina: N.4-40UNC1.6–2.0-

1.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Misura vite femmina: N.4-40UNC0.8-1,2Numero di rondelle: 1

2.87 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Misura vite femmina: N.4-40UNC0-0.4Numero di rondelle: 2

1.06 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Misura vite femmina: M2.6 x 0.450.8-1,2Numero di rondelle: 1

1.44 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 6 giorni Misura vite femmina: M2.6 x 0.450-0.4Numero di rondelle: 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Vite di bloccaggio Serie applicabile Serie RD*G Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico