Adattatore di conversione coassiale SMA-J

Adattatore di conversione coassiale SMA-J
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The SMA-J Coaxial Conversion Adapter is used to connect different connector models.
· An abundant selection of product types is available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRMJ-H.FLP-3(40)
HRMJ-W.FLP(40)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Caratteristiche Serie applicabile Dimensioni
(mm)

29.71 €

1 Disponibile 5 giorni Conversione jack SMA ⇔ spina H.FLNAH.FL / SMA6.35 x 5,6 x 14,2

33.47 €

1 Disponibile 5 giorni Conversione jack SMA ⇔ spina W.FLPer misurazione presaSMA / W.FL6.35 x 5,6 x 13,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85 Impedenza(Ω) 50 Gamma di frequenza(G) 0-3

Supporto tecnico