Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRMJ-TNCJ-PA(40)
Applicazione | Conversione jack TNC ⇔ jack SMA | Caratteristiche | Per montaggio a pannello | Serie applicabile | TNC/SMA |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Impedenza(Ω) | 50 | Gamma di frequenza(G) | 0-16 |
Si trova sulla pagina di Adattatore di conversione coassiale TNC-J, il codice articolo è il seguente: HRMJ-TNCJ-PA(40).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRMJ-TNCJ-PA(40).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali