• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore con passo 0.3mm, altezza 1mm serie FH26 per collegamento FPC

Connettore con passo 0.3mm, altezza 1mm serie FH26 per collegamento FPC
  • Sconto volumi elevati

This is a small, low profile ZIF connector. Improved space saving with a terminal pitch of 0.3 mm, helping to realize more compact and thinner equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FH26-15S-0.3SHW(05)
FH26-39S-0.3SHW(05)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Numero di conduttori Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)

2.42 €

3 giorni D· E· F15-55–850.6

3.79 €

Disponibile 3 giorni D· E· F39-55–850.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D· E· F FH Genere contatto Femmina Tipo di connettore Per collegamento FPC·FFC
Corrente nominale(A) 0.2 Tensione ammessa(V) AC30 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Angolo Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Caratteristiche Prodotto standard
Caratteristiche Metodo di bloccaggio a ribalta Passo contatto(mm) 0.3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico