• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore scheda‑scheda con passo 0.4mm e altezza 0.9mm - Serie DF30

Connettore scheda‑scheda con passo 0.4mm e altezza 0.9mm - Serie DF30
  • Sconto volumi elevati

This is a 0.9-mm fit height, ultra-low profile board-to-board (FPC) connector. Allows for compact, thinner equipment.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF30FB-30DS-0.4V(82)
DF30FC-30DP-0.4V(81)
DF30FC-30DS-0.4V(82)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Genere contatto Categorie dei prodotti Caratteristiche Vendite a pezzo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)

2.04 €

Disponibile 3 giorni D· E· FFemminaPresa bassa doppiaCon raccordi in metallo di rinforzoDisponibile-35–850.4

2.48 €

Disponibile 3 giorni D· E· FMaschioConnettore basso doppioSenza raccordi in metallo di rinforzo--35–850.4

3.06 €

Disponibile 3 giorni D· E· FFemminaPresa bassa doppiaSenza raccordi in metallo di rinforzo--35–850.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D· E· F DF Numero di conduttori 30 Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 0.3 Tensione ammessa(V) AC30 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 0.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico