• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore durevole, passo 0.5mm serie FH40 per collegamento verticale FPC/FFC

Connettore durevole, passo 0.5mm serie FH40 per collegamento verticale FPC/FFC
  • Sconto volumi elevati

This is a vertical connection type durable connector for FPC/FFC connection. Can perform the series of operations from FPC insertion to locking, reducing the number of connection man-hours.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FH40-20S-0.5SV
FH40-40S-0.5SV
FH40-45S-0.5SV
FH40-50S-0.5SV
FH40-64S-0.5SV
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Numero di conduttori Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)

3.68 €

Disponibile 3 giorni D· E· F20-55–851

4.90 €

Disponibile 3 giorni D· E· F40-55–851

3.85 €

3 giorni D· E· F45-55–851

5.64 €

Disponibile 3 giorni D· E· F50-55–851

6.85 €

Disponibile 3 giorni D· E· F64-55–851

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D· E· F FH Genere contatto Femmina Tipo di connettore Per collegamento FPC·FFC
Corrente nominale(A) 0.5 Tensione ammessa(V) AC50 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Caratteristiche Metodo di bloccaggio a ribalta
Passo contatto(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico