Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH28-45S-0.5SH(05)
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | FH | Genere contatto | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 45 | Tipo di connettore | Per collegamento FPC·FFC | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione ammessa(V) | AC50 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) | Direzione collegamento | Angolo |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Caratteristiche | Profilo di base | Caratteristiche | Con contatto inferiore |
Passo contatto(mm) | 0.5 | Vendite a pezzo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–85 |
Passo terminale(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Connettore / Connettore FPC/FFC, serie FH28 (altezza 2,55 mm), il codice articolo è il seguente: FH28-45S-0.5SH(05).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH28-45S-0.5SH(05).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali