Connettore scheda-scheda con passo 0.5mm, altezza 2—3mm, serie FX11

Connettore scheda-scheda con passo 0.5mm, altezza 2—3mm, serie FX11
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A board-to-board connector with a ground plate.
· Select with/without the ground plate and also the height of the board spacing (2–3 mm) to match the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX11A-60S/6-SV(71)
FX11A-80P/8-SV0.5(71)
FX11A-100S-SV
FX11LA-68S-SV
FX11LA-140P-SV
FX11LA-140S-SV
FX11LB-100P/10-SV(71)
FX11LB-100S/10-SV(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche

3.57 €

2 Disponibile 5 giorni -Femmina60Presa/con piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 2,5/3mmMontante guida: Sì

3.38 €

1 5 giorni 10Maschio80Con connettore/piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 3mmMontante guida: Sì

3.58 €

2 Disponibile 5 giorni -Femmina100RecipienteAltezza tra PCB: 2,5/3mmMontante guida: Sì

3.21 €

2 Disponibile 5 giorni -Femmina68RecipienteAltezza tra PCB: 2mmMontante guida: Sì

3.74 €

2 Disponibile 5 giorni -Maschio140ConnettoreAltezza tra PCB: 2mmMontante guida: Sì

4.47 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina140RecipienteAltezza tra PCB: 2mmMontante guida: Sì

4.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio100Con connettore/piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 2mmSenza montante guida

4.44 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina100Presa/con piastra di messa a terraAltezza tra PCB: 2mmSenza montante guida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F FX Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 0.3 Tensione ammessa(V) AC50 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT)
Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 0.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85 Passo terminale(mm) 0.5

Supporto tecnico