Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH12-33S-0.5SH(55)
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | FH | Genere contatto | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 33 | Tipo di connettore | Per collegamento FPC·FFC | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione ammessa(V) | AC50 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) | Direzione collegamento | Angolo |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Caratteristiche | Con contatto inferiore | Passo contatto(mm) | 0.5 |
Vendite a pezzo | Disponibile | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–85 | Passo terminale(mm) | 0.5 |
Note speciali | Se si prevede di far circolare l'elettricità su tutti i conduttori, utilizzare il 70% della corrente ammessa |
Si trova sulla pagina di Connettori per collegamento a FPC / FFC con passo 0.5 / 1mm - Serie FH12, il codice articolo è il seguente: FH12-33S-0.5SH(55).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH12-33S-0.5SH(55).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali